As aplicações estão ficando menores, mas os conectores estão sendo solicitados a fazer mais. Os conectores precisam atingir uma potência maior e fornecer flexibilidade em soluções modulares e híbridas. Saiba mais sobre como os conectores de serviço pesado da TE Connectivity dão conta do recado para as suas necessidades de aplicação neste vídeo.

Conectores de serviço pesado retangulares
Os conectores de serviço pesado (HDC – Heavy Duty Connectors) retangulares são conectores industriais projetados para transmitir energia, dados e sinal nas condições mais difíceis. Em ambientes com vibrações, risco de poeira, desafios de temperatura e impacto mecânico, nossos conectores HDC fornecem uma solução confiável com coberturas e invólucros de alumínio sólido ou termoplástico, com grau de proteção de IP65 até IP69k. Aprovados de acordo com a norma EN/IEC 61984, nossos conectores HDC variam de 10 A a 650 A, e estão disponíveis com até 288 contatos.

Portfólio de conectores retangulares de serviço pesado
Recursos
- Famílias de vários insertos com até 216 pinos (padrão) e até 288 pinos (HMN Dynamic) em um conector
- Sistema modular HMN de economia de espaço – permitindo várias combinações de energia, sinal e dados em um único conector
- Soluções de alta densidade no HMN Dynamic
- Fácil montagem com característica de aterramento FMLB ("first mate, last break", primeiro a acoplar, último a desconectar)
- Custo total reduzido usando contatos estampados e moldados no sistema modular HMN Dynamic
- Várias combinações de cobertura e carcaça em 11 tamanhos até IP 69K
- Insertos compatíveis com trilhos conforme a EN45545-2 disponíveis
- Conectores termoplásticos leves e compactos disponíveis
Com o amplo portfólio de conectores de serviço Pesado, a TE Connectivity oferece uma solução confiável para aplicações industriais nos ambientes mais severos, da ferrovia à fábrica. O conceito modular desses conectores proporciona uma adaptação flexível e rápida aos requisitos de sua aplicação.
O sistema de CONECTORES DE SERVIÇO PESADO RETANGULARES é constituído pelos seguintes componentes individuais:
- Bucim / entrada do cabo
- Coberturas
- Inserto macho
- Contatos (macho / fêmea)
- Inserto fêmea
- Invólucros
- Bucim / entrada do cabo
- Acessórios opcionais
Oferecemos um vasto portfólio de conectores de energia retangulares de serviço pesado, bem como conectores de sinal para atender a várias necessidades de aplicações. Nas aplicações internas, experimente os invólucros termoplásticos leves e seguros, economizando espaço e esforço de instalação. Os insertos de alto desempenho fornecem configurações de contato padrão e de alta densidade, com desempenho elétrico variando de 2,2 A a 32 V até 650 A a 12 kV. Contatos usinados de peças soltas confiáveis e contatos econômicos estampados e moldados na bobina estão disponíveis para terminação por crimpagem, parafuso e grampo de gaiola, e oferecidos em opções banhadas a ouro, prata, estanho e paládio. Os conectores híbridos que economizam de espaço tornam possível a transmissão de energia, sinal e dados em uma única conexão, e o sistema modular HMN torna a personalização da interface tão fácil quanto o uso de blocos de construção.
Perguntas frequentes (FAQs)
O que é um conector de serviço pesado (HDC) retangular?
Um conector HDC é um conector industrial retangular e robusto projetado para transmitir energia, dados e sinal em aplicações com ambientes adversos.
Quais são as aplicações apropriadas para os conectores de serviço pesado (HDC) retangulares?
Aplicações típicas incluem robótica, automação, máquinas, aplicações ferroviárias e elétricas.
De quais produtos consiste o portfólio de conectores de serviço pesado (HDC)?
O portfólio de HDC consiste em:
- Coberturas, invólucros e bases: disponíveis em diferentes graus de proteção IP65, IP67, IP68 e IP69k
- Sistemas de contato: variando de 5 A a 650 A com terminação de parafuso, crimpagem e grampo da gaiola
- Insertos: disponíveis em até 216 pinos em um conector para terminação de crimpagem, parafuso ou grampo de gaiola
Leia mais: perguntas frequentes sobre conectores de serviço pesado
Curso de treinamento de HDC retangular
Faça o treinamento de produto dos nossos conectores de serviço pesado retangulares
Aplicações
- Maquinário
- Automação
- Robótica
- Ferrovias
- Distribuição de energia
- Energia renovável
- Máquinas de construção
- Iluminação e sonorização profissionais