Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
M6
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
Características elétricas
Características do corpo
-
Cor da tira :
Amarelo
-
Cor da manga de isolamento :
Amarelo
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
3.31 – 5.26
-
Tamanho do fio (CMA):
5180 – 13100
-
Diâmetro do rebite :
6.35 mm [ .249 in ]
-
Espessura da língua :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento do produto :
33.8 mm [ 1.33 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.8 – 5.8 mm [ .149 – .228 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Caixa