Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Material de revestimento do corpo :
Aço Inoxidável
-
Cor do cabo :
Preto
-
Material da Jaqueta :
PVC
Recursos de configuração
-
Número de extremidades com conectores :
2
Recursos de contato
-
revestimento de contato do centro :
Ouro
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos :
SMA
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue SMA
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue SMA
-
Tipo de cabo coaxial :
RG 316/U
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
1 m [ 3.28 ft ]
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções
Características elétricas