Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Trava secundária
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Verde
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .197 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
6.7 mm [ .264 in ]
-
Comprimento do produto :
13.5 mm [ .531 in ]
-
Largura do produto :
4 mm [ .157 in ]
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Saco