Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Trava secundária
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Verde
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .197 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
6.7 mm [ .264 in ]
-
Comprimento do produto :
23.5 mm [ .925 in ]
-
Largura do produto :
4 mm [ .157 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Saco