Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de atuador :
Alternar
-
Tipo do disjuntor :
Magnético
-
Iluminado :
Sem
-
Tipo de iluminação :
Sem Luz
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel (in):
2.28 x 2.065
-
Função do circuito :
Desarme em série
-
Número de polos :
3
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
240, 415
-
Corrente nominal (A):
20
-
Capacidade de interrupção :
5000 A a 250 VCA ou 415/240 VCA
Recursos de contato
-
Tempo de viagem em 200% (seconds):
2.2 – 20
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação :
Rebite 10-32
Acessório mecânico
-
Opções de montagem :
Roscas de montagem 6-32
Dimensões
-
Altura do produto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Marcas de identificação
-
Tipo de marcação carimbada :
E/S Internacional