Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector solar :
Receptáculo do conversor CC/CA
-
Estilo do conector solar :
Plugue
Recursos de configuração
-
Tipo de chaveamento :
Plus
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato :
Prata
-
Material base de contato :
Cobre-zinco
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Óxido de polifenileno (PPO)
-
Cor do invólucro :
Preto
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
12
-
Tamanho do fio (mm²):
4
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100