Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
TO-8
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Medição
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
1.5
Dimensões
-
Altura do produto :
19.4 mm [ .763 in ]
-
Diâmetro do produto :
11.4 mm [ .448 in ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
100mV
-
Precisão de pressão :
±0.1% Span Non-Linearity
Outro
-
Opções de sensor :
Sem opção