Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Dimensões
-
Diâmetro do rebite :
4.09 mm [ .161 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
4.19 mm [ .165 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Saco
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
Recursos de contato
-
Tipo de terminal PCB :
Aba
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Material de subplaca de contato :
Latão
-
Tamanho da terminação :
6.35
-
Orientação da terminação :
Curva de 45
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo vazado - Parafuso
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme