Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
90°
-
Material do produto primário :
PA6
Características da habitação
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
5.5 – 8.1 mm [ .21 – .33 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
400
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão