Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Operação/Aplicação
-
Modo de operação :
Liga/desliga - atraso
-
Tempo de atraso :
10 – 100 segundos
-
Faixa de tempo (off-time) (seconds):
10 – 100
-
Tipo de Controle :
Botão
-
Sistema de atuação :
CC
Recursos de configuração
-
Op��es do rel� :
Diversos intervalos de temporização
-
Disposição de contato :
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
Características elétricas
-
Tensão de entrada (VDC):
125
-
Classificação atual de contato (A):
10
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Time Delay Relay
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme