Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características elétricas
-
Tensão de entrada (VAC):
110, 120
-
Classificação atual de contato (A):
1, 10
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Suportes de montagem
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Operação/Aplicação
-
Modo de operação :
Ligar - Atraso
-
Tempo de atraso :
.1 – 1 segundo
-
Tipo de Controle :
Botão
Dimensões
-
Altura do produto :
78,4 mm [ 3,09 in ]
-
Comprimento do produto :
114,8 mm [ 4.52 in ]
-
Largura do produto :
82.55 mm [ 3.25 in ]
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Time Delay Relay
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Terminal de parafuso
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Screw Terminals
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme