Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Bucha redutora do fio
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Prata
-
Material do produto primário :
Cobre
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
6 – 8
-
Tamanho do fio (mm²):
7 – 14
-
Altura do produto :
5.4 mm [ .213 in ]
-
Comprimento do produto :
11 mm [ .433 in ]
-
Largura do produto :
5.4 mm [ .213 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
13815 – 27629
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1