Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector misto e híbrido :
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
12
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.63mm
-
Largura da guia compatível :
.64 mm [ .025 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central :
2.2 mm [ .087 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
21 mm [ .827 in ]
-
Largura do produto :
28.6 mm [ 1.126 in ]
-
Altura do conector :
13.3 mm [ .524 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
80 °C [ 176 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
400
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Não