Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Receptáculo
-
Diâmetro do pino compatível :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Revestimento de acabamento terminal :
Nenhum
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
10.7 mm [ .42 in ]
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
5.6 – 6.4, 6.4
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.22 – .252, .252
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 12
-
Tamanho do fio (mm²):
1.3 – 3.4
-
Diâmetro interno do barril :
3.72 mm [ .145 in ]
-
Espessura do material terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Comprimento geral do produto :
20.3 mm [ .8 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tira