Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminal de parafusos
-
Estilo do alternador :
Bastão
-
Tipo de chave/interruptor :
Chave alavanca energia
Dimensões
-
Comprimento da bucha :
11.91 mm [ .469 in ]
-
Comprimento do alternador :
16.66 mm [ .656 in ]
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
10
-
Tensão de operação (VAC):
250
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Função operacional :
Ligado Desligado
-
Número de posições :
2
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha :
15/32-32
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme