Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Espessura de material de subplaca de contato :
2.5 µm [ 98.42 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Extensão abaixo da placa :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.79 mm [ .07 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
7.44 mm [ .296 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
2.79 mm [ .109 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.52 – 2.79 mm [ .059 – .109 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – .6
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
6000
-
Método de embalagem :
Pacote