Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
-
Largura da aba do terminal :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do atuador :
Preto
Características da habitação
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E46765
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
VDE
Características do tipo do produto
-
Tipo de chave/interruptor :
Alta potência
-
Tipo de atuador :
Topo
-
Estilo do atuador :
Basculante
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminal de conexão rápida
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Recursos de configuração
-
Legenda indicador/impressão :
Nenhum
-
Tamanho do recorte do painel :
13 x 19.2 mm [ .514 x .754 in ]
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Função operacional :
Ligado Desligado
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
16
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
125
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme