Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Largura da aba do terminal :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Óxido de estanho de prata
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do atuador :
Preto
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E46765
Características da habitação
Características do tipo do produto
-
Tipo de chave/interruptor :
Alta potência
-
Tipo de atuador :
Topo
-
Estilo do atuador :
Basculante
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminal de conexão rápida
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Recursos de configuração
-
Legenda indicador/impressão :
O -
-
Tamanho do recorte do painel (mm):
21 x 36.5
-
Tamanho do recorte do painel (in):
.835 x 1.441, .835 x 1.456, .835 x 1.448
-
Configuração (curso do polo) :
Polo duplo - Acionamento único
-
Função operacional :
Ligado Desligado
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora :
Não iluminado
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
20
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
125 – 250
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme