Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminais longos
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do atuador :
Redondo
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel (mm):
19 (Diâmetro)
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Sem
-
Suporte :
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Não tátil
-
Função operacional :
NC
Características do corpo
-
Força do atuador :
680,3 g [ 240,5 oz ]
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Método de selo :
Epóxi
-
Perfil do Atuador :
Estendido
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Não
-
Processo selado :
Não
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
6.5 mm [ .256 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta
Acessório mecânico
-
Método de conexão :
Encaixe instantâneo
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
1
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
50
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme