Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Iluminado :
Com
-
Estilo do trecho :
Asa de gaivota
-
Tipo de conexão do comutador :
Placa de circuito impresso
-
Estilo do atuador :
Redondo
Recursos de configuração
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Tátil
-
Função operacional :
NO
-
Suporte :
Sem
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores :
Único
-
Combinado :
Com
-
Aterramento ESD de terminal :
Sem
Características do corpo
-
Cor do estojo :
Preto
-
Material do atuador :
Náilon
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Material do estojo :
Termoplástico (LCP)
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do atuador :
Violeta
-
Força do atuador :
260 g [ 9,17 oz ]
-
Material da capa :
Liga de Cobre
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
-
Corrente nominal de contato (mA):
50
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Com
-
Processo selado :
Não
Dimensões
-
Altura do produto (in):
.098
-
Largura do botão :
2.3 mm [ .118 in ]
-
Comprimento do atuador :
.5 mm [ .02 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-35 – 85
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta