Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Main (mm²):
50 – 70, 95
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil):
1/0 – 2/0, 3/0 – 3/0
-
Compatible Conductor Range - Tap (mm²):
16, 16 – 35
-
Compatible Conductor Range - Tap (AWG/kcmil):
6 – 4, 6 – 6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
0 – 100
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas