Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Náilon
-
Cor do produto primário :
Azul
-
Material da manga :
Náilon
Recursos de contato
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
6.7 mm [ .26 in ]
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Pino de fio
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho DIN do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.6 mm [ .18 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.6
-
Diâmetro interno do barril :
4.6 mm [ .181 in ]
-
Comprimento geral do produto :
20.3 mm [ .8 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Caixa