Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
3
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
96
Características do corpo
-
Estilo de quadro :
Aberto
-
Perfil do conector :
Padrão
Dimensões
-
Comprimento do produto :
93.7 mm [ 3.689 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
300
-
Método de embalagem :
Pacote
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme