Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo :
Norma da indústria
-
Tipo de conjunto de cabos :
Micro Match
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue Micro Match
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue Micro Match
Características do corpo
-
Equalizada :
Sim
-
Cor do cabo :
Cinza
-
Cor do conector (extremidade A) :
Vermelho
-
Cor do conector (extremidade B) :
Vermelho
Recursos de configuração
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições :
16
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
.06 m [ .19 ft ]
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade dupla
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.081
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Diâmetro do cabo externo :
.93 mm [ .036 in ]
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster