Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Wedge, Energized Installation
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
RUS
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 29
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead Transmission, Overhead Distribution
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (ACSR) (AWG/kcmil):
18/1, 266.8 (26/7), 26/7, 30/7
-
Compatible Conductor Range (AAC) (AWG/kcmil):
397.5, 350, 336.4
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme