Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
Recursos de contato
-
Tipo de terminação :
Receptáculo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Com
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon
-
Inclinação da linha central :
7 mm [ .275 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
28.5 mm [ 1.12 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100