Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Tipo de terminação :
Receptáculo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Com
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon
Dimensões
-
Comprimento do produto :
33 mm [ 1.3 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100