Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Garantia de posicionamento
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
TPA (Garantia de posicionamento do terminal)
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
2.65 mm [ .104 in ]
-
Comprimento do produto :
7.92 mm [ .311 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1440