Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Opções de aterramento :
Aterramento PCB
-
Produtos de plugues e tomadas modulares :
MRJ21
-
Estilo do conector modular :
Conector jack
Recursos de configuração
-
Configuração da porta :
Porta Única
-
Número de guias de aterramento PCB :
7
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Configuração da matriz de portas :
1 x 1
-
Número de posições :
48
-
Densidade de contato do conector :
Padrão
-
Número de posições carregadas :
48
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Latão
-
Localização da aba de aterramento do PCB (mm):
18.1, 21.47, 8.8
-
Localização da aba de aterramento do PCB (in):
.346, .712, .845
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho sobre níquel
-
Orientação modular de trava de parafuso de aperto :
Padrão - Engate para baixo
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3 mm [ .118 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel, Montagem em placa
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Cor do invólucro :
Preto
Dimensões
-
Altura do conector :
13.56 mm [ .534 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.36 mm [ .093 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Categoria de Desempenho :
Cat 5e