Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento de aba
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Vermelho
Recursos de contato
-
Tipo de terminação :
Aba
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Com
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida
-
Inclinação da linha central :
7.4 mm [ .291 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
31.5 mm [ 1.24 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3000
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão