Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Terminais conectados :
1-2, 4-5, 2-3, 5-6
-
Configuração (curso do polo) :
Polo duplo - Acionamento duplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Número de posições :
3
-
Função operacional :
Ligado Desligado Ligado
Características do corpo
-
Viagens de Atuador :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Orientação do atuador :
Lateral
-
Material do atuador :
PA 46
-
Cor do atuador :
Amarelo
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Outro
-
Grau :
Instrumentação
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Comprimento do produto :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Largura do produto :
5 mm [ .197 in ]
Características do tipo do produto
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,4
-
Tensão de operação (VDC):
20
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro