Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Força do atuador :
50 – 400 g [ 1,77 – 14,11 oz ]
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Material do atuador :
Termoplástico
-
Método de selo :
Vedação do terminal (epóxi)
-
Material do estojo :
Termoplástico (LCP)
-
Perfil do Atuador :
Descarga
-
Cor do atuador :
Vermelho
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Circuito impresso
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do atuador :
Retangular
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Não
-
Processo selado :
Sim
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
3.27 mm [ .129 in ]
-
Largura do botão :
3.81 mm [ .15 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Sem
-
Suporte :
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Tátil
-
Função operacional :
Desligado (Ligado)
Características elétricas
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
20
Outro
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme