Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Terminais conectados :
1-2
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento duplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Número de posições :
2
Características do corpo
-
Viagens de Atuador :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material do atuador :
POM
-
Cor do atuador :
Preto
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.3 mm [ .091 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Outro
-
Grau :
Economia
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
4 mm [ .158 in ]
-
Comprimento do produto :
13 mm [ .512 in ]
-
Largura do produto :
6.1 mm [ .24 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,25
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata