Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
52
-
Método de embalagem :
Tubo
Dimensões
-
Altura do produto :
2 mm [ .079 in ]
-
Comprimento do produto :
10.16 mm [ .4 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de comutador de DIP e SIP :
DIP
Características do corpo
-
Cor do estojo :
Preto
-
Material do estojo :
Náilon de altas temperaturas
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções