Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Terminais conectados :
1-2, 9-10, 13-14
-
Configuração (curso do polo) :
Polo três - Acionamento triplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Número de posições :
3
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,3
Características do corpo
-
Viagens de Atuador :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientação do atuador :
Topo
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Material do atuador :
Náilon
-
Cor do atuador :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.51 mm [ .136 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
10.4 mm [ .41 in ]
-
Comprimento do produto :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Largura do produto :
9.4 mm [ .37 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja