Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminais de fio
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do atuador :
Redondo
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel (in):
.253
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Sem
-
Suporte :
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Não tátil
-
Função operacional :
NO, Momentâneo
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
3
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
125
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Material do atuador :
Termoplástico
-
Material do estojo :
Resina de fenol
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha :
1/4-40
-
Cor do atuador :
Vermelho
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Não
-
Processo selado :
Não
Dimensões
-
Comprimento da bucha :
5.94 mm [ .234 in ]
-
Largura do botão :
3.98 mm [ .157 in ]
-
Comprimento do atuador :
2.5 mm [ .098 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 80
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel