Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Ângulo do manejo :
30
-
Estilo do atuador :
Botão fino longo
-
Tipo do comutador rotativo :
Giratório
-
Dispositivo selado :
Não
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
-
Material base de contato :
Latão
Recursos de configuração
-
Número de posições :
12
-
Número de chaves :
12
Características do corpo
-
Material do estojo :
Epóxi
-
Orientação do produto :
Reto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
20
-
Tensão de operação (VAC):
20