Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Ângulo do manejo :
30
-
Estilo do atuador :
Chave de fenda/Moeda
-
Tipo do comutador rotativo :
Giratório
-
Dispositivo selado :
Não
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
-
Material base de contato :
Latão
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Número de chaves :
3
Características do corpo
-
Material do estojo :
Epóxi
-
Orientação do produto :
Reto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
20
-
Tensão de operação (VAC):
20
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções