Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Sim
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Capacidade de emenda :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão de operação (VDC):
400
-
Corrente nominal (A):
15
Características do corpo
-
Características da emenda :
Alimentação final
-
Cor do botão :
Azul, Vermelho
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
14 – 16, 16 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
1.5 – .75, 2.5 – 1.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
3.5, 4.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.138, .177
-
Diâmetro interno do barril :
4.5 mm [ .175 in ]
-
Comprimento do produto (mm):
48
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEC 60988-2-3, UL 486C
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
IEC, UL
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Caixa