Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
600
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
1.489
-
Características da emenda :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Vermelho
-
Material de Isolamento :
Náilon
-
Tipo de isolamento :
Pré-isolado
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Classe de peça militar :
Classe I, Classe II
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.326 – 1.31
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
3.25 mm [ .128 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 3260
-
Comprimento do produto :
32.13 mm [ 1.265 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Sim
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Peça solta