Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recursos de contato
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Pino de fio
-
Diâmetro do pino compatível :
3.96 mm [ .155 in ]
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Forma do contato :
Redondo
-
Orientação da terminação :
Reto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
15 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
.25 – 1.6
-
Tamanho do fio (CMA):
3256 – 5178
-
Espessura do material terminal :
.4 mm [ .015 in ]
-
Comprimento geral do produto :
22.7 mm [ .89 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa