Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recursos de contato
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Pino de fio
-
Diâmetro do pino compatível :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Forma do contato :
Redondo
-
Orientação da terminação :
Reto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
4.9, 3 – 4.9
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.193, .118 – .193
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Tamanho do fio (CMA):
2050 – 5180
-
Diâmetro interno do barril :
2.51 mm [ .099 in ]
-
Espessura do material terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento geral do produto :
20.32 mm [ .8 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa