Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Náilon
Recursos de contato
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Tipo de crimpagem :
Compressão
-
Material base de contato :
Latão
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 17
-
Comprimento do produto :
21.6 mm [ .85 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – 1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco