Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe B
-
Número de contato dos polos :
4
-
Disposição de contato :
4 Forma C, 4PDT, 4 C/O
Características elétricas
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
100
-
Potência nominal da bobina CA (VA):
1.35
-
Resistência da bobina (Ω):
3900
-
Carga de comutação de contato (mín) :
300 mA a 12 V
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
1500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
-
Classificação atual de contato (A):
5
-
Tensão nominal da bobina (VAC):
120
-
Tensão nominal de contato (VAC):
240
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1500
Características do corpo
-
Peso do Produto :
45 g [ 1.587 oz ]
-
Tipo de invólucro :
Capa antipoeira de plástico
Recursos de contato
-
Material de contato :
Óxido de cádmio de prata
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Solder Terminals
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Solder Terminals
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Parafusos de montagem
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel e soquete
Dimensões
-
Altura do produto :
32.54 mm [ 1.28 in ]
-
Comprimento do produto :
28.17 mm [ 1.1 in ]
-
Largura do produto :
21,82 mm [ 0,859 in ]
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTI
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-45 – 70 °C [ -49 – 158 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação :
CA
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
20 – 25