Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado :
Não
-
Ângulo do manejo :
90
-
Tipo do comutador rotativo :
Seletor
-
Estilo do atuador :
Seletor de alça curta
-
Tipo de código :
Giratório industrial
Recursos de configuração
-
Função operacional :
Mantido
-
Número de posições :
2
-
Número de Atuadores :
Único
-
Número de chaves :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
20
-
Classificação atual de contato (A):
5
-
Tensão de operação (VAC):
20
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Material do estojo :
Termoplástico
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Revestido de Prata
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro