Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Fase :
Único
-
Disposição de contato :
1 NF e 1 NA
Características elétricas
-
Tensão de entrada (VAC):
120
-
Classificação atual de contato (A):
5
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Flange com orifícios de montagem
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Dimensões
-
Altura do produto :
76.2 mm [ 3 in ]
-
Comprimento do produto :
107.95 mm [ 4.25 in ]
-
Largura do produto :
114,3 mm [ 4.5 in ]
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Protective Relay
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Terminal de parafuso
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Screw Terminals
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme