Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral Mini HVL
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue HVL Mini
Recursos de configuração
-
Disposição de chaveamento :
LV-2
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
125
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Branco
-
Cor do conector (extremidade A) :
Amarelo
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7
-
Tipo de contato :
Pino
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Material do invólucro :
PA 66
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
.5 m [ 1.64 ft ]