Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo
-
Espessura do substrato COB (mm):
1
-
Tipo de produto de suportes LED :
Suporte de LED
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas :
Motorista a bordo, Não dimerizável, Não programável, Permite a compatibilidade com Zhaga, Proteção térmica, Óptica compatível
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
48
Características do corpo
-
LED compatível :
Citizen CLL030-1212A1-50KL1A1, Citizen CLL032-1205A5-303M1A2, Citizen CLL034-1205C4, Citizen CLL036-1205C1, Citizen CLL038-1208C4, Citizen CLL720-1206C1, Citizen CLU711-1204C1, Citizen CLU721-1206C1, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Cree CMT 1945, Edison Opto 2PHE20CW27P34001, Edison Opto 2PHE20CW38P34001, Edison Opto 2PHE30CW27P34001, Edison Opto 2PHE30CW38P34001, Edison Opto HE CR Série 180, Edison Opto HM CR Série 190, Edison Opto Série SL, Everlight 1919, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Luminus CHM 14, Luminus CHM-11, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-11, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-11-XH00, Osram s13 Geração II, Osram S15, Osram S19 GW KAHLB2.CM, Panasonic DMC 124, Panasonic DMC 125, Panasonic DMC 128, Panasonic DMS 125, Panasonic DMS 126, Panasonic DMS 128, Panasonic DSM099, Panasonic DSM124, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC026D, Seoul SDWX2F1C, Seul SDWx3F1C, Tridonic SLE-G5-LES15, Tridonic SLE-G5-LES17
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Conector Mini CT
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]