Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Fio a dispositivo
-
-
Tipo de produto de suportes LED
Suporte de LED
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas
Motorista a bordo, Não dimerizável, Não programável, Permite a compatibilidade com Zhaga, Proteção térmica, Óptica compatível
-
Número de posições
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
48
Características do corpo
-
LED compatível
Branco Mega Afinado Afiado GW6TGBJC50C, Bridgelux V18, Citizen CLL030-1212A1-50KL1A1, Citizen CLL032-1205A5-303M1A2, Citizen CLL034-1205C4, Citizen CLL036-1205C1, Citizen CLL038-1208C4, Citizen CLL720-1206C1, Citizen CLU711-1204C1, Citizen CLU721-1206C1, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Cree CMT 1945, Edison Opto 2PHE20CW27P34001, Edison Opto 2PHE20CW38P34001, Edison Opto 2PHE30CW27P34001, Edison Opto 2PHE30CW38P34001, Edison Opto HE CR Série 180, Edison Opto HM CR Série 190, Edison Opto Série SL, Everlight 1919, Everlight Série EAHP2024, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Lumileds 120206xCx, Lumileds 1202CRSP, Lumileds 1202s, Lumileds 1203CRSP, Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds L2C5-XXXX-1204, Lumileds L2C5-XXXX1202E0900, Lumileds L2C5-XXXX1203E0900, Lumileds LCHCI-3070-1205, Lumileds LCHCI-XXXX-1204, Luminus CHM 14, Luminus CHM-11, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-11, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-11-XH00, Nichia NFCLL060B-V1, Nichia NFCWL036B-V1M3, Nichia NFCWL060B-V1, Nichia NVCWL024Z, Osram s13 Geração II, Osram S15, Osram S19 GW KAHLB2.CM, Panasonic DMC 124, Panasonic DMC 125, Panasonic DMC 128, Panasonic DMS 125, Panasonic DMS 126, Panasonic DMS 128, Panasonic DSM099, Panasonic DSM124, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC026D, Samsung LC040C, Seoul SDWX2F1C, Seul SDWx3F1C, Sharp Mega Zenigata GW5DGC**M04, Série Soleriq19, Tridonic SLE-G5-LES15, Tridonic SLE-G5-LES17
Recursos de contato
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Conector Mini CT
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-L97-T981